DW-AD-509-M8
CONTRINEX
Inductive Sensor
Analog output
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/analog_output/dw_ax_509_m8.prj},{NB=DW-AD-509-M8},{ORDERNO=320-020-140},{TYPE=DW-AD-509-M8},{PR=Analog output},{PF=Extra Distance - Series 500},{H=M8},{OD=0...4},{C=PUR, 2 m, 3 wire},{M=Quasi-embeddable},{P=Analog},{OP=Voltage},{I=Standard output},{SV=10...30 VDC},{OPR=0},{TR=-25...+70},{ER=IP 67},{HSR=M8, Quasi-embeddable},{PO=Analog, Voltage},{SFM=0},{HM=Chrome-plated brass},{CEPDF=Conformity_509_519.pdf},{WG=51.5},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=1},{INFO=Product details}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-AX-509-M8 - Inductive Sensor
Bill of material
DW-AD-509-M8
ORDERNO
Part number
320-020-140
320-020-140
TYPE
Part reference
DW-AD-509-M8
DW-AD-509-M8
PR
Product range
Analog output
PF
Product family
Extra Distance - Series 500
H
Housing size
M8
mm
OD
Operating distance
0...4
mm
C
Connection
PUR, 2 m, 3 wire
PUR, 2 m, 3 wire
M
Mounting
Quasi-embeddable
P
Polarity
Analog
OP
Output
Voltage
I
Interface
Standard output
SV
Supply voltage
10...30 VDC
V
TR
Temperature range
-25...+70
°C
ER
Enclosure rating
IP 67
HSR
Housing size + mounting
M8, Quasi-embeddable
mm
PO
Polarity + Output
Analog, Voltage
HM
Housing material
Chrome-plated brass
WG
Weight
51.5
51.5
g
ECCN
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details