DW-AD-603-065-122
CONTRINEX
Inductive Sensor
Basic
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/basic/dw_ax_60x_065_12x.prj},{NB=DW-AD-603-065-122},{ORDERNO=320-520-336},{TYPE=DW-AD-603-065-122},{PR=Basic},{PF=Classics - Series 600},{H=Ø 6.5},{OD=1.5},{C=PVC, 2 m, 3 wire},{M=Embeddable},{P=PNP},{OP=Normally open (NO)},{I=IO-Link},{SV=10...30 VDC},{OPR=0},{TR=-25...+70},{ER=IP 67},{HSR=Ø 6.5, Embeddable},{PO=PNP, Normally open (NO)},{SFM=5000},{HM=Stainless-steel V2A},{CEPDF=Conformity_600_610_620_630_640_650.pdf},{WG=42.8},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=3},{INFO=Product details},{IODD=Contrinex-DW-Ax-603-065 V1.0.1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 23
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-AX-60X-065-12X - Inductive Sensor
Bill of material
DW-AD-603-065-122
ORDERNO
Part number
320-520-336
320-520-336
TYPE
Part reference
DW-AD-603-065-122
DW-AD-603-065-122
PR
Product range
Basic
PF
Product family
Classics - Series 600
H
Housing size
Ø 6.5
mm
OD
Operating distance
1.5
mm
C
Connection
PVC, 2 m, 3 wire
PVC, 2 m, 3 wire
M
Mounting
Embeddable
P
Polarity
PNP
PNP
OP
Output
Normally open (NO)
Normally open (NO)
I
Interface
IO-Link
IO-Link
SV
Supply voltage
10...30 VDC
V
TR
Temperature range
-25...+70
°C
ER
Enclosure rating
IP 67
HSR
Housing size + mounting
Ø 6.5, Embeddable
mm
PO
Polarity + Output
PNP, Normally open (NO)
PNP, Normally open (NO)
SFM
Switching frequency max.
5000
Hz
HM
Housing material
Stainless-steel V2A
WG
Weight
42.8
42.8
g
ECCN
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details
IODD
IO Device Description
Contrinex-DW-Ax-603-065 V1.0.1
Contrinex-DW-Ax-603-065 V1.0.1