DW-AS-703-M18-BAS
CONTRINEX
Inductive Sensor
Basic
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/basic/dw_ax_70x_m18_bas.prj},{NB=DW-AS-703-M18-BAS},{ORDERNO=330-320-122},{TYPE=DW-AS-703-M18-BAS},{PR=Basic},{PF=Full Inox - Series 700},{H=M18},{OD=5},{C=M12 4-pin},{M=Embeddable},{P=PNP},{OP=Normally open (NO)},{I=IO-Link},{SV=10...30 VDC},{OPR=≤ 60},{TR=-25...+70},{ER=IP 68 / IP 69K},{HSR=M18, Embeddable},{PO=PNP, Normally open (NO)},{SFM=100},{HM=Stainless-steel V2A},{CEPDF=Conformity_700.pdf},{WG=63.9},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=1},{INFO=Product details},{IODD=Contrinex-DW-Ax-703-M18-BAS V1.0.1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-AX-70X-M18-BAS - Inductive Sensor
Bill of material
DW-AS-703-M18-BAS
ORDERNO
Part number
330-320-122
330-320-122
TYPE
Part reference
DW-AS-703-M18-BAS
DW-AS-703-M18-BAS
PR
Product range
Basic
PF
Product family
Full Inox - Series 700
H
Housing size
M18
mm
OD
Operating distance
5
mm
C
Connection
M12 4-pin
M12 4-pin
M
Mounting
Embeddable
P
Polarity
PNP
PNP
OP
Output
Normally open (NO)
I
Interface
IO-Link
IO-Link
SV
Supply voltage
10...30 VDC
V
OPR
Operating pressure
≤ 60
bar
TR
Temperature range
-25...+70
°C
ER
Enclosure rating
IP 68 / IP 69K
HSR
Housing size + mounting
M18, Embeddable
mm
PO
Polarity + Output
PNP, Normally open (NO)
PNP, Normally open (NO)
SFM
Switching frequency max.
100
Hz
HM
Housing material
Stainless-steel V2A
WG
Weight
63.9
63.9
g
ECCN
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details
IODD
IO Device Description
Contrinex-DW-Ax-703-M18-BAS V1.0.1
Contrinex-DW-Ax-703-M18-BAS V1.0.1