DW-HD-623-M8-100
CONTRINEX
Inductive Sensor
High temperature up to 230°C
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/high_temperature/dw_hd_62x_m8_100.prj},{NB=DW-HD-623-M8-100},{ORDERNO=220-220-770},{TYPE=DW-HD-623-M8-100},{PR=High temperature},{PF=Classics - Series 600},{H=M8},{OD=2},{C=Silicone, 2 m, 3 wire},{M=Embeddable},{P=PNP},{OP=Normally open (NO)},{I=Standard output},{SV=10...30 VDC},{OPR=0},{TR=0...+140},{ER=IP 67},{HSR=M8, Embeddable},{PO=PNP, Normally open (NO)},{SFM=600},{HM=Stainless-steel V2A},{CEPDF=Conformity_600_H.pdf},{WG=81.0},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=1},{INFO=Product details}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-HD-62x-M8-100 - Inductive Sensor
Bill of material
DW-HD-623-M8-100
ORDERNO
Part number
220-220-770
220-220-770
TYPE
Part reference
DW-HD-623-M8-100
DW-HD-623-M8-100
PR
Product range
High temperature
PF
Product family
Classics - Series 600
H
Housing size
M8
mm
OD
Operating distance
2
mm
C
Connection
Silicone, 2 m, 3 wire
M
Mounting
Embeddable
P
Polarity
PNP
PNP
OP
Output
Normally open (NO)
I
Interface
Standard output
SV
Supply voltage
10...30 VDC
V
TR
Temperature range
0...+140
°C
ER
Enclosure rating
IP 67
HSR
Housing size + mounting
M8, Embeddable
mm
PO
Polarity + Output
PNP, Normally open (NO)
PNP, Normally open (NO)
SFM
Switching frequency max.
600
Hz
HM
Housing material
Stainless-steel V2A
WG
Weight
81.0
81.0
g
ECCN
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details