DW-MS-703-M18-002
CONTRINEX
Inductive Sensor
Maritime
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/maritime/dw_mx_703_m18.prj},{NB=DW-MS-703-M18-002},{ORDERNO=330-320-112},{TYPE=DW-MS-703-M18-002},{PR=Maritime},{PF=Full Inox - Series 700},{H=M18},{OD=10},{C=M12 4-pin},{M=Embeddable},{P=PNP},{OP=Normally open (NO)},{I=IO-Link},{SV=10...30 VDC},{OPR=≤ 60},{TR=-25...+85},{ER=IP 68 / IP 69K},{HSR=M18, Embeddable},{PO=PNP, Normally open (NO)},{SFM=300},{HM=V4A / 1.4435 / AISI 316L},{CEPDF=Conformity_700_maritime.pdf},{WG=65.58},{ECCN=8536504},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=1},{INFO=Product details},{IODD=Contrinex-DW-Mx-703-M18 V1.0.1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-MX-703-M18 - Inductive Sensor
Bill of material
DW-MS-703-M18-002
ORDERNO
Part number
330-320-112
330-320-112
TYPE
Part reference
DW-MS-703-M18-002
DW-MS-703-M18-002
PR
Product range
Maritime
PF
Product family
Full Inox - Series 700
H
Housing size
M18
mm
OD
Operating distance
10
mm
C
Connection
M12 4-pin
M12 4-pin
M
Mounting
Embeddable
P
Polarity
PNP
OP
Output
Normally open (NO)
I
Interface
IO-Link
SV
Supply voltage
10...30 VDC
V
OPR
Operating pressure
≤ 60
bar
TR
Temperature range
-25...+85
°C
ER
Enclosure rating
IP 68 / IP 69K
HSR
Housing size + mounting
M18, Embeddable
mm
PO
Polarity + Output
PNP, Normally open (NO)
SFM
Switching frequency max.
300
Hz
HM
Housing material
V4A / 1.4435 / AISI 316L
ECCN
Custom tariff number
8536504
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details
IODD
IO Device Description
Contrinex-DW-Mx-703-M18 V1.0.1
Contrinex-DW-Mx-703-M18 V1.0.1