DW-AS-621-M5
CONTRINEX
Inductive Sensor
Miniature
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/miniature/dw_ax_62x_m5.prj},{NB=DW-AS-621-M5},{ORDERNO=320-920-264},{TYPE=DW-AS-621-M5},{PR=Miniature},{PF=Classics - Series 600},{H=M5},{OD=1.5},{C=M8 3-pin},{M=Embeddable},{P=NPN},{OP=Normally open (NO)},{I=Standard output},{SV=10...30 VDC},{OPR=0},{TR=-25...+70},{ER=IP 67},{HSR=M5, Embeddable},{PO=NPN, Normally open (NO)},{SFM=3000},{HM=Stainless-steel V2A},{CEPDF=Conformity_600_610_620_630_640_650.pdf},{WG=13.9},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{INFO=Product details},{X=2},{IODD=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-AX-62X-M5 - Inductive Sensor
Bill of material
DW-AS-621-M5
ORDERNO
Part number
320-920-264
320-920-264
TYPE
Part reference
DW-AS-621-M5
DW-AS-621-M5
PR
Product range
Miniature
PF
Product family
Classics - Series 600
H
Housing size
M5
mm
OD
Operating distance
1.5
mm
C
Connection
M8 3-pin
M8 3-pin
M
Mounting
Embeddable
P
Polarity
NPN
NPN
OP
Output
Normally open (NO)
Normally open (NO)
I
Interface
Standard output
Standard output
SV
Supply voltage
10...30 VDC
V
TR
Temperature range
-25...+70
°C
ER
Enclosure rating
IP 67
HSR
Housing size + mounting
M5, Embeddable
mm
PO
Polarity + Output
NPN, Normally open (NO)
NPN, Normally open (NO)
SFM
Switching frequency max.
3000
Hz
HM
Housing material
Stainless-steel V2A
WG
Weight
13.9
13.9
g
ECCN
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details
IODD
IO Device Description
0
0