LLR-M18PA-NMK-101
CONTRINEX
Photoelectric sensor
Standard sensors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{contrinex/photoelectric_sensor/standard_sensors/llr_m18pa_nm.prj},{NB=LLR-M18PA-NMK-101},{ORDERNO=620-600-200},{TYPE=LLR-M18PA-NMK-101},{PR=Standard sensors},{OPR=Through-beam},{RM=0...30000},{OR=0...25000},{LS=LED, red 630 nm},{H=M18},{HM=ABS},{ER=IP 67},{P=NPN},{O=Light-on + Dark-on},{I=Standard output},{C=PVC, 2 m, 3 wire},{SV=10...30 VDC},{PO=NPN, Light-on + Dark-on},{SRT=0...30000},{SA=No},{SFM=1000},{TR=-25...+65},{R=0},{RP=0},{LI=0},{SDT=0},{LGH=0},{CEPDF=Conformity_M18PA.pdf},{OMPDF=M18PA_Series_Manual_EDF.pdf},{WG=83.6},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details},{X=MIN},{VER=1},{IODD=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
LLR-M18PA-NM - Photoelectric sensor
Bill of material
LLR-M18PA-NMK-101
ORDERNO
Part number
620-600-200
620-600-200
TYPE
Part reference
LLR-M18PA-NMK-101
LLR-M18PA-NMK-101
PR
Product range
Standard sensors
OPR
Operating principle
Through-beam
RM
Range max.
0...30000
mm
OR
Operating range
0...25000
mm
LS
Light source
LED, red 630 nm
H
Housing size
M18
mm
HM
Housing material
ABS
ER
Enclosure rating
IP 67
P
Polarity
NPN
NPN
O
Output
Light-on + Dark-on
Light-on + Dark-on
I
Interface
Standard output
Standard output
C
Connection
PVC, 2 m, 3 wire
PVC, 2 m, 3 wire
SV
Supply voltage
10...30 VDC
V
PO
Polarity + Output
NPN, Light-on + Dark-on
NPN, Light-on + Dark-on
SA
Sensitivity adjustment
No
No
SFM
Switching frequency max.
1000
Hz
TR
Temperature range
-25...+65
°C
WG
Weight
83.6
83.6
g
ECCN
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
OM
Operating manual
Info
INFO
Info
Product details
IODD
IO Device Description
0
0