UST-M18MC-WSS-303
CONTRINEX
Ultrasonic Sensors
Small M18
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{contrinex/ultrasonic_sensors/small_m18/ust_m18mc_wss.prj},{NB=UST-M18MC-WSS-303},{ORDERNO=605-010-239},{TYPE=UST-M18MC-WSS-303},{OPR=Diffuse},{RM=40...300},{H=M18},{HT=Short body},{HM=Stainless steel},{ER=IP 67},{P=PNP},{O=NO (default)/NC},{I=Standard output},{C=M12 4-pin},{SV=10...30 VDC},{PO=PNP, NO (default)/NC},{SFM=8},{TR=-20...+70},{CEPDF=Conformity_USx-M18xC.pdf},{WG=80.0},{ECCN=8536508},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details},{OMPDF=UST-M18%23C-W%23S.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
UST-M18MC-WSS - Ultrasonic sensors
Bill of material
UST-M18MC-WSS-303
ORDERNO
Part number
605-010-239
605-010-239
TYPE
Part reference
UST-M18MC-WSS-303
UST-M18MC-WSS-303
OPR
Operating principle
Diffuse
RM
Range max.
40...300
mm
H
Housing size
M18
mm
HT
Housing type
Short body
HM
Housing material
Stainless steel
ER
Enclosure rating
IP 67
P
Polarity
PNP
PNP
O
Output
NO (default)/NC
I
Interface
Standard output
C
Connection
M12 4-pin
SV
Supply voltage
10...30 VDC
V
PO
Polarity+Output
PNP, NO (default)/NC
PNP, NO (default)/NC
SFM
Switching frequency max.
8
Hz
TR
Temperature range
-20...+70
°C
WG
Weight
80.0
g
ECCN
Customs tariff number
8536508
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
OM
Operating manual
Info
INFO
Info
Product details