24208RHC
Eaton B-Line
Electrical Enclosures & Wireway
Type 3/3R Enclosures
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{cooperbline/el_enclosure/type_3_3r/type3r_lchc_asmtab.prj},{NB=24208RHC},{PNNB=24248RHC},{A=24.00},{AMM=610},{B=20.00},{BALG=20.00,24.00},{T=0.00781},{LOD=},{PPATH=parts/type3r_lchc_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
Eaton B-Line
Description
Type 3R Large Continuous Hinge Cover Enclosures - Type 3 / 3R Enclosures
Bill of material
24208RHC
PN
Part No.
24208RHC
24208RHC
A
A - Height
24.00
24.00
인치
AMM
A - Height
610
610
mm
B
B - Width
20.00
24.00
20.00
24.00
인치
BMM
B - Width
508
508
mm
C
C - Depth
8.00
8.00
인치
CMM
C - Depth
203
203
mm
ABC
Enclosure Size A xB x C
24.00x20.00x8.00
24.00x20.00x8.00
인치
ABCMM
Enclosure Size A xB x C
610x508x203
610x508x203
mm
DIN
D
13.00
13.00
인치
DMM
D
330
330
mm
G
Gauge
16
16
인치
LOD
Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details