44-12LE9TC
Eaton B-Line
Electrical Enclosures & Wireway
Wireway
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{cooperbline/el_enclosure/wireway/nema_12_liw_90_elbow_tp_asmtab.prj},{NB=44-12LE9TC},{SIZE=4x4},{H=4.00},{HMM=102},{W=4.00},{WMM=102},{A=7.44},{AMM=189},{B=5.44},{BMM=138},{POS=C},{G=14},{GF=10},{LOD=},{SZA=44},{D=0.281},{H1=4.010},{H2=4.820},{T1=3.548},{T2=0.765},{T3=0.000},{T4=0.000},{W1=4.020},{W2=4.625},{W3=5.640},{W4=4.875},{W5=0.000},{E=0.250},{PPATH=parts_dabo/nema_12_liw_90_elbow_tp_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Eaton B-Line
Description
NEMA 12 Lay-In Wireway, 90° Transposition Elbows
Bill of material
44-12LE9TC
PN
Part No.
44-12LE9TC
44-12LE9TC
SIZE
Size
4x4
4x4
H
4.00
4.00
인치
HMM
H
102
102
mm
W
4.00
4.00
인치
WMM
W
102
102
mm
A
7.44
7.44
인치
AMM
A
189
189
mm
B
5.44
5.44
인치
BMM
B
138
138
mm
POS
Position
Clockwise
Counterclockwise
Clockwise
Counterclockwise
LOD
Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details