B3180FL-2 PLN
Eaton B-Line
Pipe Hangers
Pipe Clamps
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{cooperbline/pipe_hangers/pipe_clamps/b3180fl.prj},{NB=B3180FL-2_PLN},{PN=B3180FL-2 PLN},{PN1=B3180FL-2_PLN},{PS=2.00000000},{FIINISH=Plain},{A=5.750},{C=4.750},{D=2.250},{HS=0.438},{MRL=410},{MRLN=1.82},{AWT=38},{AWTKG=17.2},{LOD=},{T=0.125},{W=1.250},{C1=2.375}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
Company
Eaton B-Line
Description
B3180FL - Flush Mount Pipe Strap (TOLCO Fig. 20S) - Pipe Clamps
Bill of material
B3180FL-2 PLN
PN
Part No.
B3180FL-2 PLN
B3180FL-2 PLN
PS
Pipe Size
2
2
인치
PSMM
Pipe Size
51
51
mm
FIINISH
Finish
Plain
A
5.750
5.750
인치
AMM
A
146.0
146.0
mm
B
1.062
1.062
인치
BMM
B
27.0
27.0
mm
C
4.750
4.750
인치
CMM
C
120.6
120.6
mm
D
2.250
2.250
인치
DMM
D
57.1
57.1
mm
HS
Hole Size
0.438
0.438
인치
HSMM
Hole Size
11.1
11.1
mm
MRL
Max. Rec. Load
410
410
lbs.
MRLN
Max. Rec. Load
1.82
1.82
kN
AWT
Approx. Wt./100
38
38
lbs.
AWTKG
Approx. Wt./100
17.2
17.2
kg
LOD
Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details