120-2 1/2 PLN
Eaton B-Line
Pipe Hangers
Pipe Hangers
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{cooperbline/pipe_hangers/pipe_hangers/120.prj},{NB=120-21/2_PLN},{PN1=120-21/2},{PS=2.50000000},{PSMM=65},{FINISH=Plain},{A=0.37500000},{AMM=9.5},{FS=3/8 x 2 1/2},{MRL=320},{MRLKN=1.42},{LOD=},{B=7.366},{C=1.500},{H=8.391},{R=2.870},{R2=0.375},{R3=0.578},{ANG=10.000},{ANG2=197.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Eaton B-Line
Description
Fig. 120 - "U" Hanger
Bill of material
120-2 1/2 PLN
PN
Part No.
120-2 1/2 PLN
120-2 1/2 PLN
PS
Pipe Size
2 1/2
2 1/2
인치
PSMM
Pipe Size
65
65
mm
FINISH
Finish
Plain
A
3/8
3/8
인치
AMM
A
9.5
9.5
mm
FS
Fastener Size
3/8 x 2 1/2
3/8 x 2 1/2
MRL
Max. Rec. Load
320
320
lbs.
MRLKN
Max. Rec. Load
1.42
1.42
kN
LOD
Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details