카탈로그: NIDEC COMPONENTS
생성됨: 08.04.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NIDEC COMPONENTS
8V1052-Q-Z-140000050441
NIDEC COMPONENTS
Fujisoku Products
Lever&Rocker Switches
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{copal/fujisoku_products/lever_rocker_switches/8v_q_asmtab.prj},{NB=8V1052-Q-Z-140000050441},{CNSORDERNO1=8V1052-Q-Z},{SF=ON-OFF-(ON)},{NOP=1},{RV=AC 125V 6A Max. / AC 250V 3A Max.},{TS=PCB},{LR=140000050441},{DOK=Center},{DOKROT=0},{LRA='140000050441','Lever(White) : 140000050441', '140000050442','Lever(Red) : 140000050442', '140000050443','Lever(Black) : 140000050443', '140000050444','Lever(Gray) : 140000050444', '140000480524','Rocker(White) : 140000480524', '140000480525','Rocker(Red) : 140000480525', '140000480526','Rocker(Black) : 140000480526', '140000480527','Rocker(Gray) : 140000480527'},{PPATH=assemblies/8v_q_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
NIDEC COMPONENTS
Description
8V-Q
Bill of material
8V1052-Q-Z-140000050441
CNSORDERNO
Order Number
8V1052-Q-Z-140000050441
8V1052-Q-Z-140000050441
SF
Switching Function
ON-OFF-(ON)
ON-OFF-(ON)
NOP
Number of pole
1
1
RV
Rated voltage
AC 125V 6A Max. / AC 250V 3A Max.
TS
Terminal Style
PCB
LR
Lever / Rocker
Lever(White) : 140000050441
Lever(Red) : 140000050442
Lever(Black) : 140000050443
Lever(Gray) : 140000050444
Rocker(White) : 140000480524
Rocker(Red) : 140000480525
Rocker(Black) : 140000480526
Rocker(Gray) : 140000480527
Lever(White) : 140000050441
Lever(Red) : 140000050442
Lever(Black) : 140000050443
Lever(Gray) : 140000050444
Rocker(White) : 140000480524
Rocker(Red) : 140000480525
Rocker(Black) : 140000480526
Rocker(Gray) : 140000480527