카탈로그: CY.PAG
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CY.PAG
Rod lock for ISO 6432 cylinders BLS20
CY.PAG
Pneumatic Cylinders
Accessories
Rod Locks
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{cypag/pneumatic_cylinders/accessories/rod_locks/rod_lock_no_thread.prj},{NB=Cartridge Cylinder With Not Threaded Piston Rod BLS20},{CODE=BLS20},{DI=20},{A=34},{B=35},{C=13},{D=54},{E=M22x1.5},{F=22},{G=26},{H=27},{L=5},{M=M5},{S=71},{P=47}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
CY.PAG
Description
Rod Lock - Rod lock for ISO 6432 cylinders
Bill of material
Rod lock for ISO 6432 cylinders BLS20
CODE
Code
BLS20
BLS20
DI
Ø
20
20
mm
A
34
mm
B
35
mm
C
13
mm
D
54
mm
E
M22x1.5
F
22
mm
G
26
26
mm
H
27
mm
L
5
mm
M
M5
S
71
71
mm
P
47
47
mm