SI 50TUR-374880
Glen Dimplex
Heat Pump System Brine
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{dimplex/heat_pump_system_brine/si_50tur.prj},{NB=SI 50TUR-374880(architecture200)},{TYP=SI 50TUR},{ARTNR=374880},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=200},{HST=9.3},{PLHS=9900},{TTH=Rp},{HC='2 ½},{HWT=8.4},{PLHWT=5000},{CV='3/PE ~400 V, 50 Hz},{NC=19.5},{GW=490},{INFO=Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Glen Dimplex
Description
SI 50TUR - Reversible brine-to-water heat pump for indoor installation. 50 kW heat output.
Bill of material
SI 50TUR-374880
TYP
Order reference
SI 50TUR
ARTNR
Article Number
374880
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
200
200
HST
Heat source throughput
9.3
m3/h
PLHS
Pressure loss heat source
9900
TTH
Thread type heating
Rp
HC
Heating connection
'2 ½
인치
HWT
Heating water throughput
8.4
m3/h
PLHWT
Pressure loss heating water throughput
5000
Pa
CV
Connection voltage
'3/PE ~400 V, 50 Hz
NC
Nominal current B0 / W35
19.5
A
GW
Gross weight
490
kg
INFO
Web
Info