ZL 300 VF-364300
Glen Dimplex
MVHR
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{dimplex/mvhr/zl_300_vf.prj},{NB=ZL 300 VF-364300(architecture350)},{IDNR=},{TYP=ZL 300 VF},{ARTNR=364300},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=350},{EEC=A},{EEC2=A},{AWF=280},{U=Residental units ca. 90 to 200 m2},{E=With Bypass and fire air supply/exhaust DN160 outside air DN160},{W=750},{H=725},{D=469},{G=32},{INFO=Info}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Glen Dimplex
Description
ZL 300 VF - Central domestic ventilation unit withheat recovery for up to 200 sqm
Bill of material
ZL 300 VF-364300
TYP
Order reference
ZL 300 VF
ARTNR
Item No.
364300
LODDEST
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LODLEVEL
LOD Level
350
200
350
200
EEC
Energy efficiency class without sensor
A
EEC2
Energy efficiency class with sensor
A
AWF
Air volume flow
280
m^3/h
U
Application
Residental units ca. 90 to 200 m2
E
Execution
With Bypass and fire air supply/exhaust DN160 outside air DN160
W
Width
750
mm
H
Height
725
mm
D
Depth
469
mm
G
Weight
32
kg
INFO
Web
Info