피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
Panel Mounting
DINKLE
NEMA Terminal Blocks
Powered by
CAD모델 선택
0220-10XX - Panel Mounting,Screw Connection,Pitch:17.40mm,M6
22.01.2024
0220-12XX - Panel Mounting,Screw Connection,Pitch:28.90mm:M16
22.01.2024
DKB10-XXPCK - Panel Mounting,Screw Connection,Pitch:8.80mm,M3,600V,15A
22.01.2024
DKB150-XXPCK - Panel Mounting,Screw Connection,Pitch:27.00mm,M8,600V,190A
22.01.2024
DKB200-XXPCK - Panel Mounting,Screw Connection,Pitch:33.00mm,M10,600V,230A
22.01.2024
DKB20N-XXPCK - Panel Mounting,Screw Connection,Pitch:8.20mm,M3.5,600V,20A
22.01.2024
DKB30N-XXPCK - Panel Mounting,Screw Connection,Pitch:10.50mm,M4,600V,30A
22.01.2024
DKB80-XXPCK - Panel Mounting,Screw Connection,Pitch:19.00mm,M6,600V,85A
22.01.2024
dkup30-xxpk
22.01.2024
DKUP60-XXPK - Panel Mounting,Screw Connection,Pitch:14.00mm,M5,600V,60A
22.01.2024
PM16H-XXP - Panel Mounting,Screw Connection,Pitch:16.50mm,M5,600V,100A
22.01.2024
PM2.5N-XXP - Feed-through Panel Type,Screw Connection,Pitch:5.10mm,M2.5,300...
22.01.2024
PM2.5WSHA - Feed-through Panel Type,Spring Clamp Connection,Width:6.00mm,60...
22.01.2024
PM4N-XXP - Feed-through Panel Type,Screw Connection,Pitch:6.10mm,M3,300V,30...
22.01.2024
PM6H-XXP - Panel Mounting,Screw Connection,Pitch:13.50mm,M4,300V,50A
22.01.2024
PM6N-XXP - Feed-through Panel Type,Screw Connection,Pitch:8.00mm,M3,300V,65...
22.01.2024
PMM2.5WSH - Feed-through Panel Type,Spring Clamp Connection,Width:10.00mm,6...
22.01.2024
PMM2.5WSHA - Feed-through Panel Type,Spring Clamp Connection,Width:10.00mm,...
22.01.2024
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진