DT51281(300)
ditech
396340
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ditech/396340/ag467925.prj},{NB=DT51281(300)},{IDNR=DT51281},{PRODUKTBILD=2300000101di.png},{DESCRIPTION_SHORT=Wasserzählereinbaustrecke, für Verteileranschlussstation, für Kaltwasser},{MONTAGEANLEITUNG=Montageanleitung},{DESCRIPTION_LONG=mit Wasserzählervorbereitung, passend für DITECH S Verteileranschlussstation für Stellantrieb M30 x 1,5, mit DVGW-Kugelhahn DN 20 vor und hinter dem Zählerdistanzstück, Flügelgriff für Trinkwasser warm in rot und Trinkwasser kalt in blau, Zählerdistanzstück 3/4\" Länge 110 mm, montiert auf Montageblech mit Klick-System, zu schnellen Montage in DITECH Verteileranschlussstationen L und S, Anschluss 3/4\" Innengewinde horizontal},{V39=für Kaltwasser},{LODLEVEL=300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Firma
ditech
Beschreibung
Wasserzählereinbaustrecke für Verteileranschlussstation
Stückliste
DT51281(300)
PRODUKTBILD
Produktbild
2300000101di.png
2300000101di.png
IDNR
Identnummer
DT51281
DT51281
DESCRIPTION_SHORT
Kurzbeschreibung
Wasserzählereinbaustrecke, für Verteileranschlussstation, für Kaltwasser
Wasserzählereinbaustrecke, für Verteileranschlussstation, für Kaltwasser
LODLEVEL
Level of Detail
300
200
300
200
MONTAGEANLEITUNG
Montageanleitung
Montageanleitung
DESCRIPTION_LONG
Langbeschreibung
mit Wasserzählervorbereitung, passend für DITECH S Verteileranschlussstation für Stellantrieb M30 x 1,5, mit DVGW-Kugelhahn DN 20 vor und hinter dem Zählerdistanzstück, Flügelgriff für Trinkwasser warm in rot und Trinkwasser kalt in blau, Zählerdistanzstück 3/4" Länge 110 mm, montiert auf Montageblech mit Klick-System, zu schnellen Montage in DITECH Verteileranschlussstationen L und S, Anschluss 3/4" Innengewinde horizontal
V39
Ausführung
für Kaltwasser
für Kaltwasser