KM0423968960961730
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold bases plastics
Mold bases plastics
KM Series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/2/a/mold_plate_euro/km42_plate.prj},{NB=KM0423968960961730},{REF=KM0423968960961730},{DESC=KM42 / 396 × 896 × 96 / 1.1730},{SR=396 × 896},{TP=KM42},{MAT=1.1730},{W=86},{L=896},{T=96},{D1=42},{WG=36},{WS=36},{LG=824},{LS=730},{S=224},{D4=18}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 577
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
KM42 - KM42 - Risers (Wider version) - Euro standard
Bill of material
KM0423968960961730
REF
Catalog Number
KM0423968960961730
KM0423968960961730
DESC
Description
KM42 / 396 × 896 × 96 / 1.1730
KM42 / 396 × 896 × 96 / 1.1730
SR
Series
396 × 896
396 × 896
TP
Type
KM42
MAT
DIN Steel
1.1730
1.1730
W
Width W
86
86
mm
L
Length L
896
896
mm
T
Thickness T
96
96
mm
D1
Guide Diameter D1
42
42
mm
WG
Guiding Distance WG
36
36
mm
WS
Screws Distance
36
36
mm
LG
Guiding Distance LG
824
824
mm
LS
Screws Distance LS
730
730
mm
S
Distance between risers S
224
224
mm
D4
Screw hole Diameter D4
18
18
mm