BKS4001B304056/DME 3 - 1.2312
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold bases plastics
Sliding Core Molds
D-M-E Standard
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/2/b/dme_standard/bk_4001_templ.prj},{NB=BKS4001B304056/DME 3 - 1.2312},{REF=BKS4001B304056},{L2=78.000},{H=11.000},{MAT=DME 3 - 1.2312},{T=56},{T1=25},{W=345.2},{L=395.2},{L1=140},{Y=250},{R=344},{W1=125},{D=32},{D3=18},{D2=11},{K=22},{F=214},{K1=51},{D6=39},{D8=37},{D7=39.0},{S2=6.3},{S3=6},{S4=1.5},{S5=10},{VER=2.000},{MT=1.000},{INFO=Infotext}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
BK 4001 (BKS 4001) - Slide units - DME
Bill of material
BKS4001B304056/DME 3 - 1.2312
REF
Catalog Number
BKS4001B304056
BKS4001B304056
L2
78.000
78.000
mm
H
11.000
11.000
mm
MAT
Material
DME 3 - 1.2312
DME 3 - 1.2312
T
Height
56
56
mm
T1
Height
25
25
mm
W
Width
345.2
345.2
mm
L
Length
395.2
395.2
mm
L1
Length
140
140
mm
Y
Length
250
250
mm
R
Length
344
344
mm
W1
Width
125
125
mm
D
Diameter
32
32
mm
D3
Diameter
18
18
mm
D2
Diameter
11
11
mm
K
Width
22
22
mm
F
Width
214
214
mm
K1
Width
51
51
mm
D6
Diameter
39
39
mm
D8
Diameter
37
37
mm
D7
Diameter
39.0
39.0
mm
S2
Height
6.3
mm
S3
Height
6
mm
S4
Height
1.5
1.5
mm
S5
Height
10
mm
INFO
Infotext
Infotext