N2025BK425603
D-M-E
DME EUROPEAN CAD LIBRARY
Mold bases plastics
Sliding Core Molds
D-M-E Standard
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{dme/d_m_e_euro/2/b/dme_standard/bk_42_typ_b_templ.prj},{NB=N2025BK425603/DME 3 - 1.2312-(3111)},{X1=160},{X2=245.2},{X3=195.2},{X4=120},{Y1=210},{Y2=245.2},{Y3=100},{W1=41},{S1=36},{S2=27},{S3=84},{S4=26},{S5=20},{H=96},{H2=288},{B=63},{S0=63},{D1=14},{L0=200},{D=25},{A=77},{O=58},{TIPS1=4.000},{TPL=7.000},{APD=9.000},{TIPH=7.000},{TIPH1=9.000},{TIP42=9.000},{T=56.000},{L=245.2},{W=195.2},{X=210},{R=160},{Y=153.9},{L1=100},{TIPS=2.000},{NDR=5.000},{KDR=4.134},{T1=8.000},{D2=18.000},{P=4.800},{L2=85.000},{TIP=17.000},{TIP1=5.000},{MT=1.000},{H0=142.000},{S=33.000},{SIZE=195.2 x 245.2 x 56},{REFOLD=N 2025 BK41-56},{REF1=N2025BK4256},{MAT=DME 3 (1.2312)},{M=M5},{MATP=3},{TYPE=1},{XW=1},{XW1=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 35
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
BK(S) 42 Typ(e) B - Sliding Core Molds - DME
Bill of material
N2025BK425603
REF
Catalog Number
N2025BK425603
N2025BK425603
SIZE
Size
195.2 x 245.2 x 56
195.2 x 245.2 x 56
MATP
Material for parts BK 4013 and BK 4016
DME 3 - 1.2312
DME 5 - 1.2344
DME 6 - 1.2767
DME 7 - 1.2311
DME 9 - Impax
DME 10 - Ramax
DME 11 - Stavax
DME 3 - 1.2312
DME 5 - 1.2344
DME 6 - 1.2767
DME 7 - 1.2311
DME 9 - Impax
DME 10 - Ramax
DME 11 - Stavax
TYPE
Type of Clamping plates
K 1300
K 1400
K 1300
K 1400
X1
Width
160
160
mm
X2
Width
245.2
245.2
mm
X3
Width
195.2
195.2
mm
X4
Width
120
120
mm
Y1
Length
210
210
mm
Y2
Length
245.2
245.2
mm
Y3
Length
100
100
mm
W1
Width
41
41
mm
S1
Height
36
36
mm
S2
Height
27
27
mm
S3
Height
84
84
mm
S4
Height
26
26
mm
S5
Height
20
20
mm
H2
Height
288
288
mm
B
Width
63
63
mm
D1
Diameter
14
14
mm
L0
Length
200
200
mm
D
Diameter
25
25
mm
A
Length
77
77
mm
O
Width
58
58
mm