??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
D-M-E
Description
AGK Sprue bushings - DME - Standard Material 1.2312 ca 38-47 HRC
Bill of material
AGK203-5R0
REF
Catalog Number
SIZE
Size
L
Length
mm
D
Diameter
28 mm
D1
Diameter d1
mm
D2
Diameter d2
12 mm
L1
Length l1
16 mm
AN
Angle
3 °
R
Diameter
mm
SN
Series N
12