M3.5-MF46-MF46-S
Dodge
Couplings
Metallic Couplings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{dodge/couplings/metalic_couplings/gear_asmtab.prj},{NB=M3.5-MF46-MF46-S},{US=M},{SIZE=3.5},{TRQI=240},{TRQM=179},{TNOMI=151300},{TNOMM=17095},{MAXRPM=3500},{MAXPI=0.130},{MAXPM=3.302},{WI=135},{WM=61},{LHUT=M},{LHT=F},{LBS=46},{RHUT=M},{RHT=F},{RBS=46},{FH=[1.81:4.625/0.001]},{FHMM=[46:125/1]},{RH=[1.810:5.625/0.001]},{RHMM=[46:150/1]},{VAR=S},{BOREF=5.24},{BORER=6.14},{AI=11.02},{AM=279.91000},{C1=6.500},{C1M=165.10},{D1=4.13},{D1M=104.90200},{E1I=0.240},{E1MM=6.00000},{E2I=0.910},{E2MM=21.000},{E3I=1.570},{E3MM=35.000},{JI=3.860},{JM=98.04},{FI=7.910},{FM=200.91},{TI=1.120},{TM=28.45},{GI=13.78000},{GM=238},{PPATH=parts/gear_couplings_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Dodge
Description
Gear Coupling
Bill of material
M3.5-MF46-MF46-S
US
Unit Selection
Metric
Imperial
Metric
Imperial
SIZE
Size
3.5
3.5
TRQ
Torque
179 KW/100
179 KW/100
TNOM
Torque - Nominal
17095 Nm
17095 Nm
MAXRPM
Max. RPM
3500
3500
MAXP
Max. Parallel Offset
3.302 mm
3.302 mm
W
Weight
61 kg
61 kg
LHUT
Left Hub Unit Type
Metric (mm)
Imperial (in)
Metric (mm)
Imperial (in)
LHT
Left Hub Type
Flex Hub
Rigid Hub
Flex Hub
Rigid Hub
LBS
Left Bore Size
KSLH
Keyway Standard - Left Hub
Keyway is based on ISO standard
RHUT
Right Hub Unit Type
Metric (mm)
Imperial (in)
Metric (mm)
Imperial (in)
RHT
Right Hub Type
Flex Hub
Rigid Hub
Flex Hub
Rigid Hub
RBS
Right Bore Size
KSRH
Keyway Standard - Right Hub
Keyway is based on ISO standard
VAR
Variations
Standard
One Hub Reversed
Both Hubs Reversed
Standard
One Hub Reversed
Both Hubs Reversed
A
279.91 mm
279.91 mm
B
215.804 mm
215.804 mm
C
165.1 mm
165.1 mm
D
104.902 mm
104.902 mm
E
6 mm
6 mm
J
98.04 mm
98.04 mm
F
200.91 mm
200.91 mm
T
28.45 mm
28.45 mm
G
238 mm
238 mm