카탈로그: Draintech
생성됨: 24.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Draintech
RQ 29 110 1:1
Draintech
Right angle gearbox
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{draintech/right_angle_gearbox/gearbox_rq29_asmtab.prj},{NB=RQ 29 110 1:1},{FC=29},{TR=110},{FLANGE=-},{RAT=1:1},{A1=0},{BC=26},{G2=100},{G3=15.0},{G4=13},{G5=68.0},{L1=90},{L3L9=2.0},{L4=110},{L10=110.0},{L6=55},{L8=55},{L11=330.0},{H2=8x7x45},{H21=8.0},{H22=7},{H23=45},{P1=M8x20},{M1=8},{P11=20},{P2=M10x25},{M2=10},{P22=25},{H3=0.0},{H4=0},{G6=0},{G7=0},{G8=0},{L12=0},{H5=0.0},{H6=0},{H7=0},{H8=0},{H9=0},{P3=0},{P3X=0},{D=0},{D1=0},{PPATH=parts/right_angle_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Draintech
Description
GEARBOX RQ29 - GEARBOX RQ29
Bill of material
RQ 29 110 1:1
TR
Size G1
110
110
RAT
Ratio
1:1
1:1.5
1:2
1:3
1:4
1:1
1:1.5
1:2
1:3
1:4
A
A Ø h7
20
20
mm
BC
B-C Ø h7
26
26
mm
G2
G2 Ø f7
100
100
mm
G4
13
13
mm
G5
68.0
68.0
mm
L1
90
90
mm
L2
40
40
mm
L3L9
L3 L9
2.0
2.0
mm
L4
110
110
mm
L10
110.0
110.0
mm
L5
150
150
mm
L6
55
55
mm
L7
205
205
mm
L8
55
55
mm
L11
330.0
330.0
mm
H1
6x6x35
6x6x35
mm
H2
8x7x45
8x7x45
mm
P1
M8x20
M8x20
P2
M10x25
M10x25