피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
italiano
русский
English
품질보증 정보
카탈로그: Duplomatic
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Duplomatic
PZE3-025/11N/D12K1
Duplomatic
Group 8: PROPORTIONAL VALVES
81 501 PZE3 Proportional 3-way pressure reducing valve, pilot operated - ISO 4401-03
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{duplomatic/08_proportional_valves/81501/81501_asmtab.prj},{NB=PZE3-025/11N/D12K1},{TYPE=P},{Z=Z},{E=E},{DN=3 = ISO 4401-03},{PC=025},{SER=11},{GU=N},{NV=D12},{K1=K1},{PPATH=81501_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Duplomatic
Description
PZE3 - Three-way proportional pressure reducing valve, pilot operated – ISO 4401-03
Bill of material
PZE3-025/11N/D12K1
TYPE
Pressure valve
P
Z
Three-way pressure reducing
Z
E
Electrical proportional control
E
DN
Nominal size
3 = ISO 4401-03
PC
Pressure control range
025 = 0 - 25 bar
070 = 0 - 70 bar
140 = 0 - 140 bar
210 = 0 - 210 bar
310 = 0 - 310 bar
025 = 0 - 25 bar
070 = 0 - 70 bar
140 = 0 - 140 bar
210 = 0 - 210 bar
310 = 0 - 310 bar
SER
Series No.
11
GU
Seals
N = NBR
V = FPM seals for special fluids
N = NBR
V = FPM seals for special fluids
NV
Nominal solenoid voltage
D12 = Nominal solenoid voltage 12V DC
D24 = Nominal solenoid voltage 24V DC
D12 = Nominal solenoid voltage 12V DC
D24 = Nominal solenoid voltage 24V DC
K1
Coil electrical connection
K1