카탈로그: Duplomatic
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Duplomatic
RPCE3-100-T3/52-24
Duplomatic
Group 8: PROPORTIONAL VALVES
82 450 RPCE3-* Pilot operated flow control valves with electric proportional control - ISO 6263-07 (CETOP 07)
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{duplomatic/08_proportional_valves/82450/82450_rpce3_t3_asmtab.prj},{NB=RPCE3-100-T3/52-24},{TIPO=RPC},{E=E},{DN=Size: ISO 6263-07 (CETOP 07)},{CF=100 = 100 l/min},{T3=T3},{M=},{P=},{SER=52},{NV=24 = Nominal solenoid voltage 24V DC},{GU=},{DC=D24},{COD1=0113965},{COD2=0118751},{COD3=190295},{COD4=0119454},{COD5=0670792},{COD6=0118260},{COD7=0550326},{COD8=0113133},{COD9=0530544},{COD10=0530327},{COD11=3001110000},{COD12=0530521},{PPATH=82450_t3_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Duplomatic
Description
RPCE3-*-T3 - Three-way pilot operated flow control valve with electric proportional control - ISO 6263-07 (CETOP 07)
Bill of material
RPCE3-100-T3/52-24
TIPO
Type
RPC
E
Electric proportional control
E
DN
Nominal size
3 = ISO 6263-07 (CETOP 07)
CF
Controlled flow rate
100 = 100 l/min
T3
Three-way version
T3
P
Pilot
omit for internal pilot
E = external pilot
omit for internal pilot
E = external pilot
SER
Series No.
52
NV
Nominal solenoid voltage
24 = Nominal solenoid voltage 24V DC
GU
Seals
NBR
V = viton for special fluids
NBR
V = viton for special fluids