카탈로그: EGE-Elektronik
생성됨: 05.03.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Following languages are included:
german, english
English as original or default language
ERP Mappings for PARTupdate available
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 10.1
EGE-Elektronik
P31161 IGMH 005 GSP
EGE-Elektronik
Inductive sensors
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{ege_elektronik/p3_inductive_sensors/igmh_asmtab.prj},{NB=P31161 IGMH 005 GSP},{BESTNR=P31161},{L=MIN},{PRA=3},{V=3},{SUPPV=MIN},{STRAUF=MIN},{TEMPG=MIN},{BZT=MIN},{RZT=MIN},{DFB=MIN},{DFP=MIN},{SENWD=MIN},{ERFW=},{ERFO=},{OUTP1=},{MONT=},{G=},{TYP=IGMH 005 GSP},{V2=M18x1},{V3=},{SUPPVT=},{STRSCH=},{UMGT=},{MEDT=},{BZMM=},{RMM=},{SENWA=},{GEHWD=},{GEHWA=},{ANZS=},{SCHUTZ=},{AN=},{ZUBLU1=},{ZUB1=},{ZUB2=},{ZUB3=},{REF1=},{WWW=},{PPATH=assemblies/igmh_asmtpl.prj},{EGEPS=IGMH},{EGEPS2=Sensoren erweiterter Temperaturbereich bis 160° IGMH},{NSAW=5},{NSAE=mm},{EBB=bündig},{AUSGSPPT=PNP},{BSPMINW=10},{BSPMINE=VDC},{BSPMAXW=30},{BSPA=DC},{BSPMAXE=VDC},{SFQE=Hz},{SFQW=200},{UGTEMMINW=25},{UGTEMMINE=°C},{UGTEMMAXE=°C},{UGTEMMAXW=160}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
EGE-Elektronik
Description
Serie IGMH - Inductive sensors
Bill of material
P31161 IGMH 005 GSP
BESTNR
ID-No.
P31161
P31161
TYP
Typ
IGMH 005 GSP
IGMH 005 GSP
EGEPS
EGE-Serie
IGMH
EGEPS2
EGE-Serie_2
Sensoren erweiterter Temperaturbereich bis 160° IGMH
NSAW
Nennschaltabstand_Wert
5
5
NSAE
Nennschaltabstand_Einheit
mm
EBB
Einbau bündig
bündig
bündig
UGTEMMINW
Umgebungstemperatur_Min_Wert
25
UGTEMMINE
Umgebungstemperatur_Min_Einheit
°C
UGTEMMAXE
Umgebungstemperatur_Max_Einheit
°C
UGTEMMAXW
Umgebungstemperatur_Max_Wert
160
160
SAEN60529
Schutzart EN 60529
IP 68 + IP 69K
EBNB
Einbau nichtbündig