카탈로그: nVent HOFFMAN
생성됨: 22.06.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
nVent HOFFMAN
CUON40504
nVent HOFFMAN
Thermal Management
Cooling units
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{eldon/05_thermal_management/01_cooling_units/cuon.prj},{NB=CUON40504(0)},{ITEM=CUON40504},{DETAIL=0},{INFO=Info PDF},{DES=Outdoor cooling unit 4050W},{MAT=Galvanized steel},{IP=IP 55 | TYPE 4},{H=1211},{W=511},{D=356},{CCAP1=4050},{CCAP2=3260},{PC=1950},{PS=400-3-50/460-3-60},{IMAX=5.96},{IS=19.0},{FUSE=15.0},{FLOW=1300},{N=70},{MASS=94.44},{EAN=8713574211988},{TARIFFN=-},{MI=URL},{V=2},{Z=4},{VZ=4},{H1=1211},{W1=511.7},{D1=346.300}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 18
HELP_VARIABLE
Company
nVent HOFFMAN
Description
CUON - Outdoor mounted cooling units
Bill of material
CUON40504
ITEM
Item no.
CUON40504
CUON40504
DETAIL
low
high
low
high
INFO
Info PDF
Info PDF
DES
Description
Outdoor cooling unit 4050W
Outdoor cooling unit 4050W
MAT
Material
Galvanized steel
Galvanized steel
IP
Protection
IP 55 | TYPE 4
IP 55 | TYPE 4
H
Height
1211
1211
mm
W
Width
511
511
mm
D
Depth
356
356
mm
CCAP1
Cooling Capacity L35L35
4050
4050
W
CCAP2
Cooling Capacity L35L50
3260
3260
W
PC
Power Consuption L35L50
1950
1950
W
PS
Power supply
400-3-50/460-3-60
400-3-50/460-3-60
V/ph/Hz
IMAX
Max. running current
5.96
5.96
A
IS
Starting currrent
19.0
19.0
A
FUSE
Pre-fuse
15.0
A
FLOW
Side cabinet fan flow
1300
1300
m3/h
N
Noise level
70
70
dB
MASS
Weight
94.44
94.44
kg
EAN
EAN Code
8713574211988
8713574211988
MI
Mounting instructions
URL