카탈로그: nVent HOFFMAN
생성됨: 22.06.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
nVent HOFFMAN
G520816G102
nVent HOFFMAN
Thermal Management
Cooling units
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{eldon/05_thermal_management/01_cooling_units/g.prj},{NB=G520816G102(0)},{ITEM=G520816G102},{DETAIL=0},{INFO=Info PDF},{DES=Spectra ACP-SS, 1992W, 115V},{MAT=Stainless steel 316},{IP=IP56},{H=1338.0},{W=435.0},{D=296.0},{V1=3},{CCAP1=1758/1992},{CCAP2=2139/2403},{PS=115 / 1 / 50-60},{PC=1250/1415},{IS=48},{N=68.0},{MASS=58.1},{EAN=8713574238381},{TARIFFN=84158200},{MI=URL}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 28
HELP_VARIABLE
Company
nVent HOFFMAN
Description
G - SpectraCool
Bill of material
G520816G102
ITEM
Item no.
G520816G102
G520816G102
DETAIL
low
high
low
high
INFO
Info PDF
Info PDF
DES
Description
Spectra ACP-SS, 1992W, 115V
Spectra ACP-SS, 1992W, 115V
MAT
Material
Stainless steel 316
Stainless steel 316
IP
Protection
IP56
H
Height
1338.0
1338.0
mm
W
Width
435.0
435.0
mm
D
Depth
296.0
296.0
mm
CCAP1
Cooling Capacity L35L35
1758/1992
1758/1992
W
CCAP2
Cooling Capacity L55L55
2139/2403
2139/2403
W
PS
Power supply
115 / 1 / 50-60
115 / 1 / 50-60
V/ph/Hz
PC
Max. Power Consuption (W at 50/60HZ)
1250/1415
1250/1415
W
IS
Starting currrent
48
48
A
N
Noise level
68.0
68.0
dB
MASS
Weight
58.1
58.1
kg
EAN
EAN Code
8713574238381
8713574238381
MI
Mounting instructions
URL