피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Cam clamping levers GN 927.5-63-M6-B(1)
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping levers
Lever handles
GN 927.5
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/03/2_lever_handles/gn_927_5_combi/gn_927_5_asmtab.prj},{NB=Cam clamping levers GN 927.5-63-M6-B(1)},{CODE=GN.69184},{DESCRIPTION=GN 927.5-63-M6-B},{POS=1},{DIM01=63},{DIM02=M6},{DIM03=-},{DIM04=-},{DIM05=2.5},{DIM06=3.0},{DIM07=16.3},{DIM08=0.75},{DIM09=16},{DIM10=-},{DIM11=18.5},{DIM12=10},{DIM13=16},{WEIGHT=60},{NORMNR=GN 927.5},{L1=63},{D1=M6},{D2=M6},{L2X=20,25,30,35,40,50,60},{B=16},{D3=16},{D4=0},{D5=18.5},{H=0.75},{L3MIN=0.0},{L3MAX=0.0},{L4=2.5},{L5=3.0},{L6=16.3},{T=10},{VERS=4},{PRA=1},{PPATH=gn_927_5_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
GN 927.5 - Cam clamping levers
Bill of material
Cam clamping levers GN 927.5-63-M6-B(1)
CODE
Code
GN.69184
GN.69184
DESCRIPTION
Description
GN 927.5-63-M6-B
GN 927.5-63-M6-B
POS
Position
close
open
close
open
DIM01
l1
63
63
mm
DIM02
d1
M6
M6
mm
DIM03
l3 min.
-
-
mm
DIM04
l3 max.
-
-
mm
DIM05
l4
2.5
2.5
mm
DIM06
l5
3.0
3.0
mm
DIM07
l6
16.3
16.3
mm
DIM08
h
0.75
0.75
mm
DIM09
d3
16
16
mm
DIM10
d4
-
-
mm
DIM11
d5
18.5
18.5
mm
DIM12
t
10
10
mm
DIM13
b
16
16
mm
WEIGHT
Weight
60
60
g