카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Cylindrical handles IF.112 B-M10
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Fixed & revolving handles
Fixed handles
IF
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/05/1_fixed_handles/if/if.prj},{NB=Cylindrical handles IF.112 B-M10},{CODE=26802},{DESCRIPTION=IF.112 B-M10},{VER=1},{DIM01=30},{DIM02=112},{DIM03=M10},{DIM04=-},{DIM05=64},{DIM06=18},{DIM07=-},{DIM08=4},{WEIGHT=75},{H=18},{L=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
IF - Cylindrical handles
Bill of material
Cylindrical handles IF.112 B-M10
CODE
Code
26802
26802
DESCRIPTION
Description
IF.112 B-M10
IF.112 B-M10
DIM01
D
30
mm
DIM02
L
112
mm
DIM03
d6H
M10
M10
DIM04
d6g
-
-
DIM05
d1
64
mm
DIM06
h
18
18
mm
DIM07
l
-
-
mm
DIM08
l1
4
mm
WEIGHT
Weight
75
75
g