카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Fold-away handles IR.302/65-SST(90)
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Fixed & revolving handles
Fold away handles
IR.302
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/05/3_fold_away_handles/ir_302_combi/207_ir_302_inox_asmtab.prj},{NB=Fold-away handles IR.302/65-SST(90)},{CODE=27611},{DESCRIPTION=IR.302/65-SST},{POS=90},{DIM01=65},{DIM02=20},{DIM03=89},{DIM04=85},{DIM05=9.0},{DIM06=19.5},{H2=19.500},{DIM07=8.0},{DIM08=22},{DIM09=1.0},{DIM10=M6},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{DIM11=6,2},{D2=6.200},{DIM12=14.0},{DIM13=7},{H3=7.000},{DIM14=3},{DIM15=3},{DIM16=7.0},{DIM17=90°},{KUT=90.000},{WEIGHT=115},{PPATH=207_ir_302_inox_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
IR.302-SST - Fold-away handles
Bill of material
Fold-away handles IR.302/65-SST(90)
CODE
Code
27611
27611
DESCRIPTION
Description
IR.302/65-SST
IR.302/65-SST
POS
Position
open
closed
open
closed
DIM01
H
65
65
mm
DIM02
D
20
20
mm
DIM03
L
89
89
mm
DIM04
M
85
85
mm
DIM05
d -0.1
9.0
9.0
mm
DIM06
H2
19.5
19.5
mm
DIM07
h
8.0
8.0
mm
DIM08
r
22
22
mm
DIM09
s
1.0
1.0
mm
DIM10
f
M6
M6
DIM11
d2
6,2
6,2
mm
DIM12
h1
14.0
14.0
mm
DIM13
h3
7
7
mm
DIM14
d1
3
mm
DIM15
h2 -0.2
3
mm
DIM16
r2
7.0
7.0
mm
DIM17
α
90°
WEIGHT
Weight
115
115
g