카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Vibration-damping bases for levelling feet LS.VA-40-14
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Levelling Elements
BASE LS.VA
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/1_levelling_elements/base_ls_va/base_ls_va.prj},{NB=Vibration-damping bases for levelling feet LS.VA-40-14},{CODE=340132},{DESCRIPTION=LS.VA-40-14},{DIM01=40},{DIM02=30.0},{DIM03=6.0},{DIM04=14.0},{DIM05=17},{DIM06=6.0},{DIM07=5.6},{DIM08=5.4},{DIM09=452},{DIM10=180},{WEIGHT=20}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
BASE LS.VA - Vibration-damping bases for levelling feet
Bill of material
Vibration-damping bases for levelling feet LS.VA-40-14
CODE
Code
340132
340132
DESCRIPTION
Description
LS.VA-40-14
LS.VA-40-14
DIM01
D
40
40
mm
DIM02
d1
30.0
30.0
mm
DIM03
l2
6.0
6.0
mm
DIM04
d2
14.0
14.0
mm
DIM05
h
17
17
mm
DIM06
l2 0
6.0
6.0
N/mm^2
DIM07
l2 0.4
5.6
5.6
N/mm^2
DIM08
l2 0.6
5.4
5.4
N/mm^2
DIM09
Area damping insert
452
452
mm^2
DIM10
Static load
180
180
N
WEIGHT
Weight
20
20
g