카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Levelling elements for ground mounting LV.F-100-14-M14X148(0)
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Levelling Elements
LV.F
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/1_levelling_elements/lv_f/lv_f_asmtab.prj},{NB=Levelling elements for ground mounting LV.F-100-14-M14X148(0)},{CODE=312480},{DESCRIPTION=LV.F-100-14-M14X148},{ROT=0},{DIM01=100},{DIM02=M14},{DIM03=181},{DIM04=-},{DIM05=148},{DIM06=33},{DIM07=24},{DIM08=14},{DIM09=14},{DIM10=18000},{WEIGHT=255},{NDM=14.000},{KDM=11.546},{D2=14.000},{L=148.000},{L2=20.000},{S=14.000},{L1=0.000},{D1=12.500},{F=70.000},{H1=23.000},{PPATH=assemblies/lv_f_asmtpl.prj},{VER=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 126
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
LV.F - Levelling elements for ground mounting
Bill of material
Levelling elements for ground mounting LV.F-100-14-M14X148(0)
CODE
Code
312480
312480
DESCRIPTION
Description
LV.F-100-14-M14X148
LV.F-100-14-M14X148
ROT
Rotation
°
DIM01
D
100
100
mm
DIM02
d
M14
M14
DIM03
L
181
181
mm
DIM04
L1
-
-
mm
DIM05
l
148
148
mm
DIM06
l1
33
33
mm
DIM07
h
24
24
mm
DIM08
s
14
14
mm
DIM09
Ø
14
14
mm
DIM10
Max limit static load
18000
18000
N
WEIGHT
Weight
255
255
g