피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Angles for structures GN 970-ALM-40-40-40-B
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Hinges and connections
Connection angles
GN 970
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/11/3_connection_angles/gn_970/gn_970_alm_b.prj},{NB=Angles for structures GN 970-ALM-40-40-40-B},{CODE=GN.40119},{DESCRIPTION=GN 970-ALM-40-40-40-B},{DIM01=40},{DIM02=40},{DIM03=40},{DIM04=20},{DIM05=8},{DIM06=24},{DIM07=24},{DIM08=-},{DIM09=5},{WEIGHT=38},{M1=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
GN 970-ALM-B - Angles for structures
Bill of material
Angles for structures GN 970-ALM-40-40-40-B
CODE
Code
GN.40119
GN.40119
DESCRIPTION
Description
GN 970-ALM-40-40-40-B
GN 970-ALM-40-40-40-B
DIM01
h1
40
40
mm
DIM02
b1
40
40
mm
DIM03
l1
40
40
mm
DIM04
l2
20
20
mm
DIM05
d
8
8
mm
DIM06
b2
24
24
mm
DIM07
h2
24
24
mm
DIM08
m1
-
-
mm
DIM09
s
5
5
mm
WEIGHT
Weight
38
38
g