카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Angles for structures GN 970-STB-30-45-60-C
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Hinges and connections
Connection angles
GN 970
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/11/3_connection_angles/gn_970/gn_970_stb_c.prj},{NB=Angles for structures GN 970-STB-30-45-60-C},{CODE=GN.40215},{DESCRIPTION=GN 970-STB-30-45-60-C},{DIM01=30},{DIM02=45},{DIM03=60},{DIM04=15},{DIM05=6},{DIM06=18},{DIM07=18},{DIM08=30},{DIM09=20},{DIM10=4},{WEIGHT=122},{M1=30}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
GN 970-STB-C - Angles for structures
Bill of material
Angles for structures GN 970-STB-30-45-60-C
CODE
Code
GN.40215
GN.40215
DESCRIPTION
Description
GN 970-STB-30-45-60-C
GN 970-STB-30-45-60-C
DIM01
h1
30
30
mm
DIM02
b1
45
45
mm
DIM03
l1
60
60
mm
DIM04
l2
15
15
mm
DIM05
d
6
6
mm
DIM06
b2
18
18
mm
DIM07
h2
18
18
mm
DIM08
m1
30
30
mm
DIM09
m2
20
20
mm
DIM10
s
4
4
mm
WEIGHT
Weight
122
122
g