피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Oil-level indicators GN 743-32-M40x1.5-B
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Accessories for hydraulic system
Level indicators
GN 743
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/13/3_level_indicators/gn_743/gn_743_b_asmtab.prj},{NB=Oil-level indicators GN 743-32-M40x1.5-B},{CODE=GN.37641},{DESCRIPTION=GN 743-32-M40x1.5-B},{VERS=1},{VER=1},{DIM01=32},{DIM02=M40x1.5},{NDM=40.000},{DIM03=50},{DIM04=12.0},{DIM05=9.0},{DIM06=46},{WEIGHT=39},{PPATH=gn_743_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 15
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
GN 743-B - Oil-level indicators
Bill of material
Oil-level indicators GN 743-32-M40x1.5-B
CODE
Code
GN.37641
GN.37641
DESCRIPTION
Description
GN 743-32-M40x1.5-B
GN 743-32-M40x1.5-B
DIM01
d1
32
32
mm
DIM02
d2
M40x1.5
M40x1.5
DIM03
d3
50
50
mm
DIM04
l1
12.0
12.0
mm
DIM05
l2
9.0
9.0
mm
DIM06
s
46
46
mm
WEIGHT
Weight
39
39
g