카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Rectangular cross section handles RHR1-12.235.04
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles for special applications
Handles for instruments and equipment
RH-R
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/15/1_instruments_and_equipment/rh_r/rh_r_asmtab.prj},{NB=Rectangular cross section handles RHR1-12.235.04},{CODE=RHR1-12.235.04},{DIM01=235},{DIM02=247},{DIM03=M5},{NDM=5.000},{DIM04=10},{P=10},{DIM05=-},{L2=0},{DIM06=8},{DIM07=40},{DIM08=12},{DIM09=12},{DIM10=266.0},{DIM11=6},{WEIGHT=85},{VER=2},{R=10},{VER1=1},{PPATH=rh_r_asmtpl.prj},{F=6},{A=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
RH-R - Rectangular cross section handles
Bill of material
Rectangular cross section handles RHR1-12.235.04
CODE
Code
RHR1-12.235.04
RHR1-12.235.04
DIM01
f
235
235
mm
DIM02
L
247
247
mm
DIM03
d
M5
DIM04
p
10
10
mm
DIM05
l2
-
-
mm
DIM06
B
8
mm
DIM07
h
40
mm
DIM08
l
12
mm
DIM09
l1
12
mm
DIM10
G
266.0
266.0
mm
DIM11
HE - height unit of the front panel: 1 HE = 44.45 mm = 1 6/8
6
6
mm
WEIGHT
Weight
85
85
g