피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Rectangular cross section handles RHS1-12.180.01
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles for special applications
Handles for instruments and equipment
RH-S1
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/15/1_instruments_and_equipment/rh_s1/rh_s1.prj},{NB=Rectangular cross section handles RHS1-12.180.01},{CODE=RHS1-12.180.01},{DIM01=180},{DIM02=194},{DIM03=M5},{DIM04=10},{DIM05=221.5},{DIM06=5},{WEIGHT=69},{B=8},{H=40},{L=12},{L1=12},{NDM=5.000},{VER=1},{F=5.0},{A=2.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
RH-S1 - Rectangular cross section handles
Bill of material
Rectangular cross section handles RHS1-12.180.01
CODE
Code
RHS1-12.180.01
RHS1-12.180.01
DIM01
f
180
180
mm
DIM02
L
194
194
mm
DIM03
d
M5
DIM04
p
10
mm
DIM05
G
221.5
221.5
DIM06
HE
5
5
mm
WEIGHT
Weight
69
69
g