피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Pivoting connecting clamps GN 273-B18-2-BL
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Connecting clamps
Connecting clamps for tubes
GN 273
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/16/1_connecting_clamps_for_tubes/gn_273/gn_273.prj},{NB=Pivoting connecting clamps GN 273-B18-2-BL},{NORMNR=GN 273},{OB=BL},{VERS=2},{CODE=GN.57471},{DESCRIPTION=GN 273-B18-2-BL},{DIM01=25},{DIM02=18},{DIM03=6.5},{DIM04=M6},{DIM05=M6},{DIM06=25},{DIM07=64},{DIM08=29.5},{DIM09=12.5},{DIM10=10},{DIM11=GN 911-M6-22},{WEIGHT=55},{D11=18.000},{NDM3=6.000},{KDM3=4.773},{P3=1.000},{NDM4=6.000},{KDM4=4.773},{P4=1.000},{S22=10.500},{A=30.000},{C=5.000},{E=1.500},{F=7.500},{G=10.500},{H=6.000},{I=2.500},{J=0.600},{S2=5.775},{N=4.667},{O=3.000},{R=3.000},{U=4.576},{Z=0.500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
GN 273 - Pivoting connecting clamps
Bill of material
Pivoting connecting clamps GN 273-B18-2-BL
CODE
Code
GN.57471
GN.57471
DESCRIPTION
Description
GN 273-B18-2-BL
GN 273-B18-2-BL
DIM01
b
25
mm
DIM02
d1
18
18
mm
DIM03
d2
6.5
mm
DIM04
d3
M6
DIM05
d4
M6
DIM06
k
25
mm
DIM07
l
64
mm
DIM08
m
29.5
mm
DIM09
t
12.5
mm
DIM10
s
10
mm
DIM11
d3 Clamping kit
GN 911-M6-22
WEIGHT
Weight
55
55
g