카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Connecting tubes GN 990-AL-V40-500-EL
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Connecting clamps
Tubes and accessories
GN 990
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/16/2_tubes_and_accessories/gn_990/gn_990_v.prj},{NB=Connecting tubes GN 990-AL-V40-500-EL},{CODE=GN.99028-500},{DESCRIPTION=GN 990-AL-V40-500-EL},{DIM01=500},{DIM02=40},{DIM03=34},{DIM04=3.0},{WEIGHT=600}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 45
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
GN 990 V - Connecting tubes
Bill of material
Connecting tubes GN 990-AL-V40-500-EL
CODE
Code
GN.99028-500
GN.99028-500
DESCRIPTION
Description
GN 990-AL-V40-500-EL
GN 990-AL-V40-500-EL
DIM01
l ±0.5
500
500
mm
DIM02
s1
40
40
mm
DIM03
s2
34
34
mm
DIM04
w2
3.0
3.0
mm
WEIGHT
Weight
600
600
g