피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Lobe knobs DIN 6336-GG-80-1/2-13-D
Elesa
INCH CATALOGUE
Clamping knobs
Lobe knobs
DIN 6336 (inch sizes)
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa/inch_catalogue/02/1_lobe_knobs/din_6336/din_6336.prj},{NB=Lobe knobs DIN 6336-GG-80-1/2-13-D},{CODE=GN.9108440},{DESCRIPTION=DIN 6336-GG-80-1/2-13-D},{DIM01=3.15},{DIM02=1/2-13},{DIM03=-},{DIM04=0.98},{DIM05=1.97},{DIM06=0.91},{DIM07=-},{DIM08=-},{DIM09=-},{DIM10=0.79},{WEIGHT=1.04},{TYP=5.000},{ND=16.000},{D2=0.625},{D3=0.000},{H1=1.970},{H2=0.910},{H3=0.00},{H4=0.00},{T1=0.00},{T2=0.79},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00},{VER=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 44
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
DIN 6336 - Lobe knobs
Bill of material
Lobe knobs DIN 6336-GG-80-1/2-13-D
CODE
Code
GN.9108440
GN.9108440
DESCRIPTION
Description
DIN 6336-GG-80-1/2-13-D
DIN 6336-GG-80-1/2-13-D
DIM01
d1
3.15
3.15
인치
DIM02
d2B
1/2-13
1/2-13
인치
DIM03
d3
-
-
DIM04
d4
0.98
0.98
인치
DIM05
h1
1.97
1.97
인치
DIM06
h2
0.91
0.91
인치
DIM07
h3
-
-
인치
DIM08
h4
-
-
인치
DIM09
t1min
-
-
인치
DIM10
t2
0.79
0.79
인치
WEIGHT
Weight
1.04
1.04
lbs.