카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
Vibration-damping elements DVA.7-51-57-3/8-55
Elesa
INCH CATALOGUE
Machine elements
Joints vibration-damping elements
DVA.6 - DVA.7 (inch sizes)
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa/inch_catalogue/09_new/3_joints_vibration_damping_elements/dva_6_dva_7/dva_7.prj},{NB=Vibration-damping elements DVA.7-51-57-3/8-55},{CODE=9413651},{DESCRIPTION=DVA.7-51-57-3/8-55},{DIM01=2.01},{DIM02=2.24},{DIM03=3/8-16},{DIM04=0.39},{DIM05=191},{DIM06=0.67},{WEIGHT=0.264},{D=2.0100},{L=2.2400},{NDM=0.3750},{KDM=0.3005}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
Elesa
Description
DVA.7 - Vibration-damping elements
Bill of material
Vibration-damping elements DVA.7-51-57-3/8-55
CODE
Code
9413651
9413651
DESCRIPTION
Description
DVA.7-51-57-3/8-55
DVA.7-51-57-3/8-55
DIM01
D
2.01
2.01
인치
DIM02
L
2.24
2.24
인치
DIM03
d
3/8-16
3/8-16
DIM04
h
0.39
0.39
인치
DIM05
Max. load
191
191
lbf
DIM06
Max. deflection
0.67
0.67
인치
WEIGHT
Weight
0.264
0.264
lbs