카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Vulcanised rubber wheels with steel sheet bracket RE.E3-100-SBF-N
Elesa+Ganter
Castors and Wheels
RE.E3-N
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa_ganter/castors_and_wheels/re_e3_n/re_e3_asmtab.prj},{NB=Vulcanised rubber wheels with steel sheet bracket RE.E3-100-SBF-N},{PARTNUMBER=450106},{DESCRIPTION=RE.E3-100-SBF-N},{DIM01=100},{DIM02=30},{DIM03=128},{DIM05X=128.000},{DIM04=100},{DIM06X=100.000},{DIM05=85},{DIM07X=85.000},{DIM06=9},{DIM08X=9.000},{DIM07=75},{DIM09X=75.000},{DIM08=45},{DIM10X=45.000},{DIM09=80},{DIM11X=80.000},{DIM10=60},{DIM12X=60.000},{DIM11=35},{DIM13X=35.000},{DIM12=120},{DIM14X=120.000},{DIM13=-},{DIM15X=0.0},{DIM14=-},{DIM16X=0.0},{DIM15=750},{DIM16=800},{WEIGHT=1000},{VERS=4.000},{ANGLE=4.000},{ANGLE2=4.000},{D1=52.000},{D2=39.000},{D3=184.000},{R1=3.000},{R2=3.000},{VER=5.000},{PPATH=../re_e3_n/assemblies/re_e3_asmtpl.prj},{DIM22=12},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 25
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
RE.E3-N - Vulcanised rubber wheels with steel sheet bracket
Bill of material
Vulcanised rubber wheels with steel sheet bracket RE.E3-100-SBF-N
PARTNUMBER
Code
450106
450106
DESCRIPTION
Description
RE.E3-100-SBF-N
RE.E3-100-SBF-N
DIM01
D
100
100
mm
DIM02
l3
30
30
mm
DIM03
H
128
128
mm
DIM04
B
100
100
mm
DIM05
L
85
85
mm
DIM06
S
9
9
mm
DIM07
b1
75
75
mm
DIM08
l1
45
45
mm
DIM09
b2
80
80
mm
DIM10
l2
60
60
mm
DIM11
b3
35
35
mm
DIM12
R
120
120
mm
DIM13
d1
-
-
mm
DIM14
d2
-
-
mm
DIM15
750
750
N
DIM16
800
800
N
WEIGHT
Weight
1000
1000
g
INFOEG
Product details
Product details