카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Wing nuts EWN.55 B-M6-C2
Elesa+Ganter
Clamping knobs
EWN.
EWN.
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_knobs/ewn_combi/ewn/ewn_asmtab.prj},{NB=Wing nuts EWN.55 B-M6-C2},{PARTNUMBER=223236-C2},{DESCRIPTION=EWN.55 B-M6-C2},{R=0.922},{G=0.416},{B=0.039},{DIM01=55},{DIM02=M6},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{DIM03=28},{DIM04=16.0},{DIM05=6.5},{DIM06=8},{DIM07=18},{DIM08=20},{WEIGHT=20},{D2=12.000},{D3=10.500},{L3=25.000},{H1=7.32},{C=2},{DESCRIPTIONX=2},{PPATH=ewn_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 91
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
EWN-B - Wing nuts
Bill of material
Wing nuts EWN.55 B-M6-C2
PARTNUMBER
Code
223236-C2
223236-C2
DESCRIPTION
Description
EWN.55 B-M6-C2
EWN.55 B-M6-C2
DIM01
D
55
55
mm
DIM02
d6H
M6
M6
NDM
6.000
6.000
mm
KDM
4.917
4.917
mm
DIM03
L
28
28
mm
DIM04
d1
16.0
16.0
mm
DIM05
l2
6.5
6.5
mm
DIM06
b
8
8
mm
DIM07
h
18
18
mm
DIM08
C
20
20
Nm
WEIGHT
Weight
20
20
g
INFOEG
Product details
Product details