피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Handwheel GN 228-ST-200-V14-A-SW
Elesa+Ganter
Clamping knobs
GN 228
GN 228 ST
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_knobs/gn228/gn228_st/gn228_st_a_v.prj},{NB=Handrad GN 228-ST-200-V14-A-SW},{PARTNUMBER=GN 228-ST-200-V14-A-SW},{D1=200},{S=V14},{D2Y=14},{B=22},{D3=40},{L1=24},{L2=46},{ANZAHL=4},{STAERKE=2.5},{WEIGHT=0.7990},{CTN=84819000},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 228 - Handwheels, Bore code V, with square, Type A, without handle
Bill of material
Handwheel GN 228-ST-200-V14-A-SW
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 228-ST-200-V14-A-SW
GN 228-ST-200-V14-A-SW
D1
200
200
mm
S
H11 Square
V14
V14
B
22
22
mm
D3
40
40
mm
L1
24
24
mm
L2
≈
46
46
mm
ANZAHL
No. of spokes
4
4
STAERKE
Thickness of sheet metal
2.5
2.5
mm
WEIGHT
Weight
0.7990
0.7990
kg
CTN
Customs Tariff Number
84819000
ROHS
YES
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails