피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Stainless Steel-Three-lobe knob AISI 303 GN 5345-40-B8-C
Elesa+Ganter
Clamping knobs
GN 5345
GN 5345 EDC
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_knobs/gn5345/gn5345_edc/gn_5345_c.prj},{NB=Edelstahl-Dreisterngriff 1.4305 GN 5345-40-B8-C},{PARTNUMBER=GN 5345-40-B8-C},{D1=40},{D3=B8},{D3X=8.000},{D4=18},{H1=26},{H2=15},{T1=15},{WEIGHT=0.0700},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
GN 5345 - Stainless Steel-Three-lobe knobs, Type C, with plain blind bore H7
Bill of material
Stainless Steel-Three-lobe knob AISI 303 GN 5345-40-B8-C
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 5345-40-B8-C
GN 5345-40-B8-C
D1
40
40
mm
D3
Bore H7
B8
B8
D4
18
18
mm
H1
26
26
mm
H2
15
15
mm
T1
min.
15
15
mm
WEIGHT
Weight
0.0700
0.0700
kg
CTN
Customs Tariff Number
83024900
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details