??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
VTL-B - Lobe knobs
Bill of material
Lobe knobs VTL.50/80 B-M10-C2
PARTNUMBER
Code
DESCRIPTION
Description
DIM01
D
50 mm
DIM02
d6H
M10
DIM03
L
82 mm
DIM04
d1
22.5 mm
DIM05
l2
62 mm
DIM06
h
17 mm
WEIGHT
Weight
48 g
INFOEG
Product details
Product details