카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Adjustable handle ERZ.63 SST-M6-MD
Elesa+Ganter
Clamping levers
ERZ-SST-MD
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_levers/erz_sst_md/erz_sst_md.prj},{NB=Adjustable handles ERZ.63 SST-M6-MD},{PARTNUMBER=198135},{DESCRIPTION=ERZ.63 SST-M6-MD},{DIM01=63},{DIM02=M6},{DIM03=72.5},{DIM04=19},{DIM05=38.5},{DIM06=42.0},{DIM07=10},{DIM08=31},{DIM09=3.5},{DIM10=30},{DIM11=13.5},{DIM12=13.5},{DIM13=24},{WEIGHT=36},{NDM=6.000},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
ERZ-SST-MD (B) - Adjustable handles
Bill of material
Adjustable handle ERZ.63 SST-M6-MD
PARTNUMBER
Code
198135
198135
DESCRIPTION
Description
ERZ.63 SST-M6-MD
ERZ.63 SST-M6-MD
DIM01
R
63
63
mm
DIM02
d
M6
M6
DIM03
L
72.5
72.5
mm
DIM04
D
19
19
mm
DIM05
H
38.5
38.5
mm
DIM06
H1
42.0
42.0
mm
DIM07
h
10
10
mm
DIM08
h1
31
31
mm
DIM09
h2
3.5
mm
DIM10
h3
30
30
mm
DIM11
d1
13.5
13.5
mm
DIM12
l1
13.5
13.5
mm
DIM13
Teeth no.
24
24
WEIGHT
Weight
36
36
g
INFOEG
Produktdetails
Produktdetails