카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Control levers ELCR.118 A-12-C2
Elesa+Ganter
Control elements
ELCR.
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{elesa_ganter/control_elements/elcr/elcr.prj},{NB=Control levers ELCR.118 A-12-C2},{PARTNUMBER=212241-C2},{DESCRIPTION=ELCR.118 A-12-C2},{DIM01=46},{DIM02=118},{DIM03=44},{DIM04=18.5},{DIM05=19},{DIM06=17},{DIM07=10},{DIM08=22},{DIM09=31.5},{DIM10=6},{DIM11=17},{DIM12=25.5},{DIM13=32},{DIM14=29},{DIM15=17.5},{DIM16=15.5},{DIM17=6.5},{DIM18=125±1°},{DIM19=12},{DIM20=22},{WEIGHT=135},{R=0.925},{G=0.325},{B=0.000},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
ELCR. - Control levers
Bill of material
Control levers ELCR.118 A-12-C2
PARTNUMBER
Code
212241-C2
212241-C2
DESCRIPTION
Description
ELCR.118 A-12-C2
ELCR.118 A-12-C2
DIM01
D
46
mm
DIM02
L
118
mm
DIM03
h1
44
mm
DIM04
h2
18.5
mm
DIM05
h3
19
mm
DIM06
h4
17
mm
DIM07
h5
10
mm
DIM08
d1
22
mm
DIM09
d2
31.5
mm
DIM10
d3
6
mm
DIM11
d4
17
mm
DIM12
d5
25.5
mm
DIM13
F
32
mm
DIM14
l
29
mm
DIM15
R
17.5
mm
DIM16
t
15.5
mm
DIM17
c
6.5
mm
DIM18
ß
125±1°
°
DIM19
d H7
12
mm
DIM20
H.
22
mm
WEIGHT
Weight
135
g
INFOEG
Product details
Product details